导线标记 - UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT - 0825375

导线标记, 标签纸, 紫色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装类型: 固定, 电缆直径: 2.8-4.4 mm, 标记范围: 30 mm x 5.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

關鍵商業資料

Orderkey 0825375
包裝單位 8 件
最低訂購數量 8 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356350471
每件重量(不包含包裝) 8.600 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋