电缆标识 - UC-WMTBA (60X11) GN - 0825349

电缆标识, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: > 6 mm, 标识区域大小: 60 x 11 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMTBA ...Unicard标记卡范围包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记条
  • 角状的外形使之能很好地装在电缆上
  • 用于对直径大于4 mm的导线和电缆进行大面积标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

關鍵商業資料

Orderkey 0825349
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356350051
每件重量(不包含包裝) 9.420 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋