标记条 - SK U/2,8 P3,81 WH CUS - 0825138

图示为总线耦合模块

标记条,可订购: 标签纸,白色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,适用的模块宽度: 3.81 mm,标记区域大小: 186 x 2,8 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0825138
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356354899
每件重量(不包含包裝) 9.000 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋