标记卡 - SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - 0825125

图示为总线耦合模块

标记卡, 可订购: 卡, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 标识区域大小: 连续 x 3.8 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK标记条
  • SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0825125
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 102 (C-5-2013)
GTIN 4046356355087
每件重量(不包含包裝) 0.440 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋