偏平式标记纸 - ZBFM 4/OG CUS - 0825032

图示为白色标识

偏平式标记纸, 可订购: 标签纸, 橙色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标记区域大小: 4.2 x 5.2 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0825032
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356357654
每件重量(不包含包裝) 3.600 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋