导线标记 - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE CUS - 0824745

导线标记, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 2.8 ... 4.4 mm, 标识区域大小: 23 x 5.5 mm, 标签数: 9

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0824745
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360784
每件重量(不包含包裝) 8.700 g
海關稅則號 49119900
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋