用于端子的标记条 - TMT 100 R CUS - 0824501

图为TMT 4 R YE产品

用于端子的标记条, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装类型: 卡接到通用的标记槽, 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 101.5 mm, 标记范围: 6.35 x 101.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • TMT标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TML标记条
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0824501
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356355971
每件重量(不包含包裝) 1.990 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋