接触器标识 - 快速标记条 - SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469

图示型号为白色SS-ZB 及 SS-ZB 17.5 SO/CMS

接触器标识 - 快速标记条,可订购: 接头,黄色,根据客户要求标识,安装方式: 卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 17.5 mm,标记区域大小: 17.5 x 9 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0824469
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 314 (C-2-2017)
GTIN 4046356355209
每件重量(不包含包裝) 1.244 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋