带钻孔的塑料标签 - EMLP 24 (30X12)R RD CUS - 0824369

图示为白色标识

带钻孔的塑料标签,可订购: 行,红色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 30 x 12 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 用THERMOMARK...打印机可以快速经济地进行标识
  • EMLP24...自粘式标识非常适合于标记电气按钮
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP...标识
  • 抗机械和化学影响的能力高
  • 高质量外表
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0824369
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 276 (C-5-2013)
GTIN 4046356352451
每件重量(不包含包裝) 21.690 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋