标签纸,DIN A4 - BMKL 64X16 PF YE CUS - 0824258

图示为一类似产品

标签纸,DIN A4, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 安装类型: 黏合剂, 标记范围: 64 x 16 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 这些标签特别为激光打印机研发
  • 未穿孔的S KU...标识卡可用于客户的标签设计
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0824258
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356351331
每件重量(不包含包裝) 9.000 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋