带钻孔的塑料标签 - EMLP 32 (38X14) SR - 0822343

带钻孔的塑料标签, 卡, 银色, 未标记, 适用的打印机: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 38 x 14 mm, 标签数: 6

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
  • 可以用CMS‑P1‑PLOTTER方便的标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP...标识
  • 高质量外表
  • 抗机械和化学影响的能力高
  • 用于标记元件、设备和按钮

關鍵商業資料

Orderkey 0822343
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356319386
每件重量(不包含包裝) 19.630 g
海關稅則號 39269092
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋