插入式标记条 - ESL 62X10 YE - 0821195

插入式标记条, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: 办公室打印系统, 安装方式: 插入, 标识区域大小: 62 x 10 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 用于塑料电缆标识的插入式标签
  • 材料文件可从“下载”区域内的CLIP PROJECT软件下下载 - “软件更新 - 标记”。

關鍵商業資料

Orderkey 0821195
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356329453
每件重量(不包含包裝) 17.110 g
海關稅則號 39206219
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋