导线标记 - UC-WMC 7,5 (30X8) BU - 0820950

导线标记, 标签纸, 蓝色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 5 - 7.5 mm, 标记区域大小: 30 x 8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 即使接线后也可夹上
  • 单手装配
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 两个标识区域始终清晰可见
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 标记条支持多行标记

關鍵商業資料

Orderkey 0820950
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
目錄頁面 頁 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356290579
每件重量(不包含包裝) 7.200 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋