电缆标识 - UC-WMT (30X4) YE - 0819440

电缆标识, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 1.5 ... 14 mm, 标识区域大小: 30 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMT ...UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

關鍵商業資料

Orderkey 0819440
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 211 (C-3-2017)
GTIN 4046356152419
每件重量(不包含包裝) 6.800 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋