电缆标识 - UC-WMT (23X4) YE - 0819424

电缆标识,标签纸,黄色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 插入,电缆直径范围: 1.5-35 mm,标记区域大小: 23 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMT ...UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

關鍵商業資料

Orderkey 0819424
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 211 (C-3-2017)
GTIN 4046356152396
每件重量(不包含包裝) 7.510 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋