用于端子的标记条 - UC-TMF 12 YE - 0819246

用于端子的标记条, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 12 mm, 标识区域大小: 11.45 x 5.1 mm, 标签数: 40

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • UC-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记

關鍵商業資料

Orderkey 0819246
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 121 (C-3-2017)
GTIN 4046356148740
每件重量(不包含包裝) 6.060 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋