用于端子的标记条 - UC-TM 16 YE - 0819220

用于端子的标记条, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 16 mm, 标识区域大小: 15.45 x 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 标记条支持多行标记

關鍵商業資料

Orderkey 0819220
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 119 (C-3-2017)
GTIN 4046356148764
每件重量(不包含包裝) 11.420 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋