标识 - EML (26,5X12)R SR - 0816854

标识, 盘卷, 银色/哑光, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 26.5 x 12 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 标识的尺寸和颜色 范围非常广泛,适合客户要求
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 精确的打印质量和高粘性
  • EML...材料在UL中已列出
  • 特殊的盘卷式包装保证了在工业环境中不受污染
  • EML自粘式标记适用于对控制、系统和控制柜工程中的多种操作设备进行标识

關鍵商業資料

Orderkey 0816854
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356107808
每件重量(不包含包裝) 321.400 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋