刻印材料 - GPE 27X 8 WH/R - 0815198

刻印材料, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 27 x 8 mm, 标签数: 66

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
  • 可以用CMS‑P1‑PLOTTER方便的标记
  • 不干胶膜确保即使在不平的表面上也有良好的粘着力
  • 两层材料
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有GPE标记条
  • 标签纸由预制的单个不干胶标签构成

關鍵商業資料

Orderkey 0815198
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 348 (C-3-2017)
GTIN 4046356014311
每件重量(不包含包裝) 18.620 g
海關稅則號 39203000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋