快速标记条 - ZB 6/OG:LGS 10-100 - 0812780

快速标记条, 接头, 橙色, 标识, 横向打印: 十个一组:10 - 100, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标识区域大小: 6 x 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0812780
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 101 (NTK-2004)
GTIN 4017918966300
每件重量(不包含包裝) 1.273 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋