雕刻板 - GPK/SK 610X610X1,5 SR/BK - 0806563

雕刻板, 板, 银色, 未标记, 适用的打印机: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 610 x 610 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0806563
包裝單位 10 件
Sales key 04 -
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918138646
每件重量(不包含包裝) 576.000 g
海關稅則號 39203000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋