快速标记条 - ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0805807

快速标记条,接头,白色,标识,纵向打印: 连续编号1 - 10、11 - 20等,直至91 - 100,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 4.2 mm,标记区域大小: 4.2 x 10.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 可根据需要提供其它的针距
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记
  • ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案

關鍵商業資料

Orderkey 0805807
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 125 (C-3-2017)
每件重量(不包含包裝) 1.060 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋