孔式 - EO-K/UT/LED/GN - 0804116

孔式, 针式连接器样式类型K, 螺钉连接, 适用于丹麦和其他国家,带LED显示器, 绿色, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0804116
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226491
每件重量(不包含包裝) 9.990 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋