孔式 - EO-H/UT/LED/GN - 0804077

孔式, 针式连接器样式类型H, 螺钉连接, 适用于以色列,带LED显示器, 绿色, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0804077
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226132
每件重量(不包含包裝) 71.800 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋