热转印打印机套件 - THERMOFOX SET CN - 0803987

移动式热转印打印机用于卷式材料,硬壳箱中还装有附件(适配器、电池、USB电缆、MM-EMLF (18XE) WH/BK、EMLC (18xE) WH/BK材料),该型号配有中文固件和中文键盘

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 由于采用了经验证的热转印打印技术,无需维护
  • 使用CLIP PROJECT软件操控简单
  • 不干胶、无粘性标签和热缩管印刷
  • THERMOFOX 打印材料为卡带盒型式,其中装有待标记材料以及相应的色带。
  • 直观的用户向导,归功于结构清晰的菜单和直接输入按键
  • 可集成 8 种不同的条形码和超过 300 个符号。
  • 也可通过CLIP PROJECT软件控制

關鍵商業資料

Orderkey 0803987
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 47 (C-3-2017)
GTIN 4055626212616
每件重量(不包含包裝) 99.990 g
海關稅則號 84433210
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋