热缩套管 - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930

热缩管,连续型,卡带盒,白色加黑色印记,安装类型:滑动式,电缆直径:4.8 - 9.5 mm,可使用THERMOFOX进行标记

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0803930
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 49 (C-3-2017)
GTIN 4055626212104
每件重量(不包含包裝) 61.200 g
海關稅則號 96121010
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋