偏平式标记纸 - ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - 0803579

偏平式标记纸, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 4.2 x 5.2 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0803579
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 403 (CL-2005)
GTIN 4017918007539
每件重量(不包含包裝) 3.600 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋