激光标记 - TOPMARK LASER EN - 0803298

激光打标机和MARKING NOTEBOOK,采用英语操作系统和英语键盘,包括CLIP-PROJECT PROFESSIONAL软件以及安装好的驱动程序、用户手册、料仓、卡仓和230 V抽取装置。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 简单省时的操作

關鍵商業資料

Orderkey 0803298
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 33 (C-3-2017)
GTIN 4055626021843
每件重量(不包含包裝) 221.000 kg
海關稅則號 84439990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋