插芯标签 - PMP (90X38) YE - 0803282

图示为白色标识

插芯标签, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, 安装类型: 卡接到标记牌套环, 标记范围: 90 x 38 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • PMP(90x38)系统标识标签采用矩阵排列形式
  • 可使用BLUEMARK CLED快速方便地打印标记
  • 该标记适用于安装在CARRIER-PMP标签支架上
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有标签
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

關鍵商業資料

Orderkey 0803282
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626017105
每件重量(不包含包裝) 17.130 g
海關稅則號 39269097
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋