插芯标签 - EMT (35X18,7)R - 0801831

插芯标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 35 x 18.7 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • EMT ... 插入式标签,用于对不同的标识套筒进行标记
  • 由于其特殊的外形,EMT ... 插入式标签一旦插入后就紧固地留在套管内
  • 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ...打印机可实现快速经济的标识打印
  • 使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。
  • 标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识

關鍵商業資料

Orderkey 0801831
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356749343
每件重量(不包含包裝) 33.330 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋