热转印打印机套件 - MARKING BOX FR FR - 0801590

打印套件,包括:1 x THERMOMARK ROLL,订货号5146477;1 x THERMOMARK CARD,订货号5146464;1 x MARKING NOTEBOOK(不带内部CD/DVD驱动),CLIP-PROJECT PROFESSIONAL,各国适用的键盘版本和操作系统

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 包括THERMOMARK CARD打印机,可用于所有UniCard (UCT) 和 UniSheet (US)形状的材料
  • 包括THERMOMARK ROLL打印机,可用于所有卷式供货的标签和热缩管
  • MARKING BOX是作为整套的标记系统,可用于对端子、导线、电缆和设备进行标记

關鍵商業資料

Orderkey 0801590
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 40 (C-3-2017)
GTIN 4046356700856
每件重量(不包含包裝) 20.500 kg
海關稅則號 84714900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋