导线标记 - UCT-WMT (30X4) VT CUS - 0801512

导线标记, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 1.5 - 14 mm, 标记区域大小: 30 x 4 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0801512
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682596
每件重量(不包含包裝) 10.900 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋