导线标记 - UCT-WMT (18X4) VT - 0801467

导线标记,标签纸,紫色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER,安装方式: 插入,电缆直径范围: 0.6-22 mm,标记区域大小: 18 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0801467
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678520
每件重量(不包含包裝) 11.400 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋