导线标记 - UCT-WMT (30X4) BU - 0801428

导线标记, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 1.5 - 14 mm, 标识区域大小: 30 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0801428
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 215 (C-3-2017)
GTIN 4046356677042
每件重量(不包含包裝) 11.740 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋