快速标记条,扁平型 - ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406

快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 - 10、11 - 20等,直至91 - 100, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 标识区域大小: 5.15 x 3.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0801406
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 134 (C-3-2017)
每件重量(不包含包裝) 0.440 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋