带门的控制箱 - CA 2 ST SH 200X400X80 - 0801277

带门的控制箱, 标识材料: 钢片, 浅灰色 RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 80 mm, 锁紧方式: 门,带可替换的合页, 供货范围: 安装板

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0801277
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356722490
每件重量(不包含包裝) 99.990 g
海關稅則號 85489090

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋