带盖的控制箱 - ENF 2 ST SH 400X200X120 - 0801198

图示型号为

带盖的控制箱, 标识材料: 钢片, 浅灰色 RAL 7035, 400 mm x 200 mm x 120 mm, 锁紧方式: 拧接式盖板, 供货范围: 安装板

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0801198
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356722124
每件重量(不包含包裝) 99.990 g
海關稅則號 85489090
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋