热缩套管 - WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL - 0801016

热缩套管,成卷包装,白色,未标识,热缩比2:1,可用THERMOMARK ROLL、THERMOMARK X.1标识,已打孔,安装类型:螺纹式

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • WMS ... 热缩套管提供永久封闭性导线和导线标识
  • 这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
  • 收缩后管件弹性不变
  • 需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
  • 收缩管为导线提供额外的电隔离和机械保护
  • 通过打孔每个管上可以做最多四个分割标记

關鍵商業資料

Orderkey 0801016
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 228 (C-3-2017)
GTIN 4055626044354
每件重量(不包含包裝) 885.600 g
海關稅則號 39173200
原產國家 DK (丹麥)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋