带盖的控制箱 - EN 1 ST PC 120X200X75 - 0800814

图示型号为

带盖的控制箱, 标识材料: 聚碳酸酯, 浅灰色 RAL 7035, 120 mm x 200 mm x 75 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0800814
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356721202
每件重量(不包含包裝) 385.500 g
海關稅則號 85489090
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋