带盖的控制箱 - EN 1 ST PC 80X120X85 - 0800805

图示型号为

带盖的控制箱, 标识材料: 聚碳酸酯, 浅灰色 RAL 7035, 80 mm x 120 mm x 85 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 密封件

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0800805
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356719544
每件重量(不包含包裝) 99.990 g
海關稅則號 85489090

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋