热缩套管 - WMS 4,8 (EX9)R YE CUS - 0800715

热缩套管, 盘卷, 黄色: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm, 标识区域大小: 最大 30 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 可订购最大长度30 mm的个性化标签
  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
  • MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531

關鍵商業資料

Orderkey 0800715
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628525
每件重量(不包含包裝) 0.500 g
海關稅則號 49119900
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋