导线标记套环 - PMH 1:GROSSBUCHSTABEN - 0800475

图为PMH -0、-2及-4型号的大写字母、符号和数字

导线标记套环, 黄色, 水平: 字母, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.8 mm, 标识区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0800475
包裝單位 100 件
最低訂購數量 100 件
目錄頁面 頁 470 (CL-2007)
每件重量(不包含包裝) 0.104 g
海關稅則號 49119900
原產國家 CZ (捷克共和國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋