热缩套管 - WMS 4,8 (EX9)RL BK - 0800429

热缩套管, 盘卷, 黑色, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: 无打印标识, 未打孔, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm, 标识区域大小: 9 x 120000 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 可以作为连续性盘卷供货,并且可以用THERMOMARK W2打印机进行双面打印
  • 在打印过程中收缩管被自动打孔或被切割成需要的长度
  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
  • 单个标记可以分别切割为最多至1m的长度

關鍵商業資料

Orderkey 0800429
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626279
每件重量(不包含包裝) 619.000 g
海關稅則號 39173200
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋