热缩套管 - WMS 3,2 (60X5)R YE - 0800399

热缩套管, 盘卷, 黄色, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 无打印标识, 打孔, 安装类型: 滑块, 电缆直径: 1-3.2 mm, 标记范围: 60 x 5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
  • WMS ... 热缩套管提供永久封闭性导线和导线标识
  • 收缩后管件弹性不变
  • 这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
  • 收缩管为导线提供额外的电隔离和机械保护
  • 通过打孔每个管上可以做最多四个分割标记
  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)

關鍵商業資料

Orderkey 0800399
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626668
每件重量(不包含包裝) 276.000 g
海關稅則號 39173200
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋