穿墙端子 - DFK-WW(1 X1) BU - 0735045

无可用图片

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, Wire-Wrap®连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 厚度: 6.1 mm, 颜色: 蓝色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0735045
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918254216
每件重量(不包含包裝) 5.610 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋