穿墙端子 - HDFKV 25-VP/Z - 0714150

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺栓连接, 位数: 1, 负载电流: 125 A, 横截面: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 90 °, 厚度: 15.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0714150
包裝單位 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 639 (CC-2009)
GTIN 4046356180245
每件重量(不包含包裝) 50.250 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋