穿墙端子 - HDFKV 95-F/Z - 0714118

穿墙端子, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 232 A, 横截面: 25 mm² - 95 mm², 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 25 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 借助安装销的端子,易于分组
  • 只需将端子两半卡接在一起即可完成组装
  • 带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接
  • 绝缘外壳采用卡接,可自动补偿板厚
  • 隔板增加了电气间隙和爬电距离
  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
  • 可自动补偿壁厚,全球通用
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0714118
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 621 (C-1-2013)
GTIN 4046356180207
每件重量(不包含包裝) 272.790 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋