大电流端子 - HV-M 8-HR - 0713041

图示为一类似产品

大电流端子, 标称工作电压: 1250 V, 标称工作电流: 232 A, 接线方式: 螺栓连接, 连接量: 1, 位数: 1, 宽度: 24.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0713041
包裝單位 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980832
每件重量(不包含包裝) 44.510 g
海關稅則號 85369010
原產國家 NL (荷蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋