保险丝端子 - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

保险丝端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 400 V, 宽度: 8.2 mm, 保险丝类型: G / 6.3 x 32, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 带LED的型号
  • 紧凑型双层保险丝接线端子

關鍵商業資料

Orderkey 0711632
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 457 (C-1-2017)
GTIN 4017918838935
每件重量(不包含包裝) 36.810 g
海關稅則號 85369095
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋