穿墙端子 - HDFK 10-HV - 0709864

图为7位型号

穿墙端子, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 57 A, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
  • 可自动补偿壁厚,全球通用
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 0709864
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
目錄頁面 頁 627 (CC-2009)
GTIN 4017918245849
每件重量(不包含包裝) 24.240 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋